เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pozzetti/BPGL Display Case
Pozzetti/BPGL Display Case
    Oscartek

    Pozzetti/BPGL Display Case

    2.4 จาก 5 ดาว2.4(5 รีวิว)

    PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    This old fashion style dipping case for Italian ice cream and Gelato as the newest and most updated technology.

    ETL approved for UL and NSF, high powered interior fans to keep even temperature. Rounded body interior or corners and all stainless steel construction; this Pozzetti Gelato case is truly one of a kind and a real attraction in any location.

    สเปคสินค้า
    • PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.oscartek-pozzetti
    • Product familyDisplay Coolers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pozzetti
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-12-19
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_23_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFood display units
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 63
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRefrigerated Display Equipment
    • OmniClass Number23-21 21 23
    • OmniClass TitleCommercial Food Display Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (15)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (21)