เผยแพร่สินค้าของคุณ
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
    Oscartek

    Provino I Display Case

    Perfect Display for fine dining.

    Bring your wine cellar to your customer with this elegant vertical display cabinet.

    This graceful display is a magnet in fine restaurants and can accommodate any foods besides wine, thanks to a split refrigeration system that controls each display chamber.

    Not only a proven profit center, it is the ultimate shopping experience. LED lighting as standard.

    สเปคสินค้า
    • STANDARD FEATURES:

      Solid Side

      • Dual Medium Temperature Version with intermediate

      double glass divider

      • Triple pane glass premium door

      • Steel load bearing structure

      • 3000°K LED lighting with dimmer switch

      • Touch Control

      • Ventilated cooling

      • interior vertical shelf support in stainless steel

      • adjustable feet

      • standard steel 304A

      • stainless steel interior and exterior

      • Stainless steel shelves adjustable in height on racks

      (4 shevles included per door)

      • programmed automatic electric defrost

      • Approvals: cETLus, ETL sanitation, certified CE

      • Self-contained

      • Condensate evaporator pan

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.oscartek-provinoI
    • Product familyDisplay Coolers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ProVino
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (21)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (15)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)