เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diamant Light Fluid Separators
Otto Graf GmbH

Diamant Light Fluid Separators

Separator systems for light fluid liquids class I + II Separators are needed wherever water is contaminated with oils and other light liquids. Separator systems are classified according to NS (nominal size). When you submit an enquiry for a separator system, we calculate the NS you require based on the EN 858 part 2. Operators of the following facilities must ensure that a suitable, functioning separator is installed: Car washes, workshops, fuel stations, vehicle fleets, hazardous goods stores Coalescence separator and fuel separator The KLsepa.compact+ separator systems are coalescence separators of class I. They feature an additional coalescence unit that enables a much higher degree of separation. The KLsepa. compact separator systems are fuel separators of class II. A fuel separator achieves a degree of separation of less than 100 mg residual oil per litre of water. With a coalescence unit, this can be reduced to less than 5 mg/l.
สเปคสินค้า
  • Light fluid volume [l]Sludge [l]Volume [l]Length [mm]Width [mm]Height [mm]Weight [kg]
                  500   1300    2210       2450      1150       1695      200
                  500   1300    2210       2450      1150       1695      200
                  500   2000    3330       2450       1400       1950      250
                  500   2000    3330       2450      1400       1950      250
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Diamant-Light-Fluid-Separators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์เกี่ยวกับงานประปา