เผยแพร่สินค้าของคุณ
72x108 Portable Base for AG-39-T Turnstile
Outlaw Industries

72x108 Portable Base for AG-39-T Turnstile

The 72X72 PORTABLE BASE FOR AG-30-T TURNSTILE is a portable base with forklift pockets designed for the AG-30-T turnstile. It can also have our arched plexiglass canopy mounted to it. It comes with forklift pockets and has a galvanized finish. Optional fold up ramps are are also available at an additional cost.

สเปคสินค้า
  • Weight500 lbs
    Dimensions108 × 72 × 4 in
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.72x108-portable-base-for-ag-39-t-turnstile
  • Product familyTurnstile Parts and Accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Portable Bases
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ประตูหมุนทางเดินคนเดินเท้า