เผยแพร่สินค้าของคุณ
72x72 Portable Base for AG-30-T Turnstile
Outlaw Industries

72x72 Portable Base for AG-30-T Turnstile

The 72X72 PORTABLE BASE FOR AG-30-T TURNSTILE is a portable base with forklift pockets designed for the AG-30-T turnstile. It can also have our arched plexiglass canopy mounted to it. It comes with fork lift pockets and has a galvanized finish. Optional fold up ramps are are also available at an additional cost.

สเปคสินค้า
  • Weight250 lbs
    Dimensions72 × 72 × 4 in
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.72x72-portaable-base-ramp-for-ag-30-t
  • Product familyTurnstile Parts and Accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Portable Bases
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ประตูหมุนทางเดินคนเดินเท้า