The AG-27-T is a heavy-duty full height high security turnstile with a 27” passage. The function of the AG-27-T is to provide controlled access when entering or exiting a facility where pedestrian traffic is present. It can achieve this both mechanically (no access control system/software) such as a pool gate where the passage would be used for only exiting and no entry. Or electronically (with an access control system, card readers, fingerprint readers etc.) for keeping track of who is on and off site. It is manufactured with American Pride right here in the USA.
Standard Features:
-Modular locking mechanism, can be configured fail safe or fail secure as well as clockwise or counterclockwise.
-Key override, the turnstile can be unlocked manually by key, in either direction for service or temporary events where locking isn’t required.
-Plastic end caps on all arms
-Durable galvanized finish
-All stainless-steel hardware
-Card reader mounting boxes included
-internal wiring chase for access control wiring
Additional Options:
-A counter for the locking mechanism
-Cold weather package
-Hinged lid
-Portable base
-Electronically controlled both directions
-Can be configured for 110v or 220v
-Stainless Steel construction available
-Powder coating over galvanizing
-Several powder coat color options (see our color chart for options
Electrical Specifications:
-Input voltage: 110 VAC
-Frequency: 50/60 HZ
-Operating Voltage: 24 VDC
-Operating Current: 0.2A
Construction:
-American made steel, fabricated in America
-Extra thick mounting brackets for added security
-Spline shaft, collar, bearing, and bottom bearing plate are corrosion resistant stainless steel
-All fastening hardware stainless-steel
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |