เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixed Dock Seal
Overhead Door™ Brand

Fixed Dock Seal

When compressed by the trailer, the top pad and side columns provide the best seal between the inside/outside areas around the door opening.

สเปคสินค้า
  • High Quality Construction

    • The fabric is double stitched with high strength polyester thread that has been UV. treated for long term durability
    • The columns and top pad have premium grade foam with full compression and recovery properties in temperatures as low as -40°F
    • The fire resistant foam is continuously bonded to the backing with a non-flammable adhesive with elastic properties for long life
    • Plated vent openings drain moisture and promote air circulation for compression in the vertical columns and top pad

    Fabric Advantages

    • Made of fire resistant fabric and available in multiple weights including a premium 40 oz fabric that has 6 times more abrasion resistance
    • All fabrics are treated with UV protection to help prevent fading

    Additional Trailer Impact and Abrasion Protection

    • Optional column wear pleats provide additional tearing and abrasion protection
    • Heavy duty 66 oz. wear pleats on the top and bottom corners also available

    Optional 4 Sided Weather Protection

    • At docks where there is no leveler, a bottom seal pad can provide a seal on all four sides of the opening along with the side columns and top pad
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fixed-dock-seal
  • Product familyLoading Dock Accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Loading Dock Seals
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - สะพานปรับระดับสำหรับขนถ่ายสินค้า
  • IFC classificationRamp
  • OmniClass Number23-23 23 00
  • OmniClass TitleLoading Dock Equipment