Our insulated fire-rated rolling service door offers superior protection wherever a listed insulated fire door is required (max. width 24’; max. height 24’). The Model 635 insulated rolling steel door serves as a thermal barrier, ideal for applications which require separation due to climate control requirements. The insulation used in this door offers added energy efficiency (R-value of 4.5), sound transmission control (STC 21), and the mineral wool utilized in the slat insert meets the Smoke and Flame Index of 5.
Common masonry and non-masonry mounted applications include: facilities with paint booths, file rooms, material storage locations, warehouses, shared walls between businesses, public record storage, and public buildings such as libraries. The Model 635 insulated fire door is available with UL (FM optional) labels for 1-1/2, 3, 4 and oversized doors.
These doors feature a mechanical auto resettable hoist (non-motorized) that enables easy drop test and reset of the fire door in just seconds. Fusible links are mounted on both sides of the wall that separate to automatically close the door in case of fire. Additional safety and protection features are available, including: Fire Sentinel® time-delay release device, FireLite® vision lites, smoke detectors, horns and strobes.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |