เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sectional Warehouse Doors
Sectional Warehouse Doors
Sectional Warehouse Doors
Sectional Warehouse Doors
    Overhead Door™ Brand

    Sectional Warehouse Doors

    Our Sectional Warehouse Doors provide a highly efficient design for strength and longevity for use in demanding commercial settings. They feature full 2” thickness for ultimate strength and durability. Optional insulation consists of 1 5/16” expanded polystyrene throughout the door. Both steel and polylaminate backer choices are available to ensure these models are well-suited for a wide range of applications.

    Ideal Applications Include

    • Public Facilities
    • Warehouse Solutions
    • Manufacturing

    สเปคสินค้า
    • Color

      • White Smooth
      • White Stucco-Embossed (Models 405/406)
      • Brown Smooth (Models 403/404/405/406)
      • Brown Stucco-Embossed (Models 405/406)
      Door Features
      Model 401402403404405406
      Exterior Steel Gauge20 Gauge20 Gauge24 Gauge24 GaugeNom. 24 GaugeNom. 24 Gauge
      Section Thickness2"2"2"2"2"2"
      Joint ProfileTongue & GrooveTongue & GrooveTongue & GrooveTongue & GrooveTongue & GrooveTongue & Groove
      Insulation Expanded
      Polystyrene
      N/AExpanded
      Polystyrene
      N/AExpanded
      Polystyrene
      Interior Backer OptionsN/AVinyl or Steel​N/AVinyl or Steel​N/AVinyl or Steel​
      Max. Width30'2"30'2"30'2"30'2"20'2"20'2"
      Max. Height22'1"22'1"22'1"22'1"16'1"16'1"
      Section Sizes19", 21", 24"19", 21", 24"19", 21", 24"19", 21", 24"19", 21", 24"19", 21", 24"
      R-value*N/A7.64N/A7.64N/A7.64
      Exterior SurfaceRibbedRibbedRibbedRibbedRibbedRibbed
      Standard Spring-Cycles10,00010,00010,00010,00010,00010,000
      Warranty1-Year Limited1-Year Limited1-Year Limited1-Year Limited1-Year Limited1-Year Limited

      *R-Value is a measure of thermal efficiency. The higher the R-Value the greater the insulating properties of the door. Overhead Door Corporation uses a calculated door curtain R-Value for our insulated doors.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sectional-warehouse-doors
    • Product familyCommercial Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sectional Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
    • IFC classificationDoor
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
    • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors
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
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit