เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plain
Plain

    Plain

    The mineral ceiling Plain has a colour coated, smooth surface with very high light reflection. It is especially good at reflecting sounds and offers a high level of sound reduction.

    สเปคสินค้า
    • Mineral tile Plain

      Name: OWAcoustic mineral tile Plain

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq


      Technical data:

      Mineral boards in accordance with DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Plain

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 91 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge | 6, revealed edge 24 mm grid

      Thickness: 15 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,15

      NRC = 0,15

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 35 dB

      CAC = 37 dB

      Humidity resistance: bis 95% RH

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Plain
    • Product familyMineral ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exposed systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationCeiling
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClass Number23-15 19 15 11 11
    • OmniClass TitleAcoustical Ceiling Tile