เผยแพร่สินค้าของคุณ
FOAMULAR® F-250-0.75x48x96-Scored Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® F-250-0.75x48x96-Scored Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® 250 Extruded Polystyrene (XPS) insulations are closed-cell, moisture-resistant rigid foam boards well suited to meet the needs of a wide variety of building applications.1 Both products are great for above-and below grade residential and commercial applications, such as perimeter/ foundation, cavity wall, precast concrete, under slab, and other applications.

FOAMULAR® NGX® 250 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.2

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FOAMULAR_F_250-075x48x96-Scored_Square_Edge
  • Product familyFOAMULAR® XPS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FOAMULAR® XPS
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)96
  • กว้าง (นิ้ว)48
  • ความลึก (นิ้ว)0.75
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded polystyrene (XPS)
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • รหัส ETIMEC000406
  • ชื่อ ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoam Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass TitleExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation