เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pabco Glass Shaftliner Gypsum Wall Board
PABCO Gypsum

Pabco Glass Shaftliner Gypsum Wall Board

GLASS MAT SHAFTLINER PANEL FOR EXTENDED EXPOSURE PROTECTION

PABCO GLASS SHAFTLINER is suitable for lining elevator shafts and constructing light weight fire barriers for cavity shaft walls, stairwells, and area separation walls in commercial and multifamily residential applications. Its proprietary gypsum core is reinforced with glass fibers and encased in a distinctive orange, mold-resistant glass fiber mat facing. This combination provides added dimensional stability that resists warping, rippling, buckling, and sagging. PABCO GLASS SHAFTLINER is warrantied for extended exposure, up to 12 months, under normal weather conditions.

สเปคสินค้า
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Facer: Mold-resistant coated glass fiber mat

    Manufactured

    ASTM C1658

    Installation

    PABCO® Gypsum Shaftwall and Stairwell Systems Brochure


    PABCO® Gypsum Area Separation Wall Systems Brochure


    GA-620 Gypsum Area Separation Firewalls

    Mold/Mildew Resistance

    ASTM D3273
    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473
    ≤10% by weight

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 0
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound ControlThe PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pabco_Glass_Shaftliner_Gypsum_Wall_Board
  • Product familyGypsum Wall Board
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glass Shaftliner Gypsum Wall Board
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นยิปซัมและไฟเบอร์
  • OmniClass Number23-13 13 11 19
  • OmniClass TitleGypsum