เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pabco Interior Ceiling Gypsum Ceiling Board
PABCO Gypsum

Pabco Interior Ceiling Gypsum Ceiling Board

SAG RESISTANT CEILING PANEL

PABCO Interior Ceiling is a sag resistant gypsum ceiling panel designed for non-fire-resistance rated ceiling applications. The ceiling panel is manufactured with a dimensionally stable, noncombustible gypsum core that is formulated to significantly reduce ceiling sag. The panel was specifically developed to allow for the application of water-based texture materials on a 1/2″ ceiling.

สเปคสินค้า
  • Composition


    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges


    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Humidified Deflection

    ASTM C473
    ≤5/16 inch

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pabco_Interior_Ceiling_Gypsum_Ceiling_Board
  • Product familyGypsum Wall Board
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Ceiling Gypsum Ceiling Board
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นยิปซัมและไฟเบอร์
  • OmniClass Number23-13 13 11 19
  • OmniClass TitleGypsum