เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pabco Regular Gypsum Wall Board
PABCO Gypsum

Pabco Regular Gypsum Wall Board

REGULAR INTERIOR PANEL FOR WALLS AND CEILINGS

PABCO Regular interior gypsum panels are used for non-fire rated residential new construction or renovation projects. Preferred by contractors due to its light weight, consistency and ease of use. The wallboard is versatile as it can be used for walls or ceilings. It can also be formed to a curve and used as a covering material for flat or curved surfaces.

สเปคสินค้า
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pabco_Regular_Gypsum_Wall_Board
  • Product familyGypsum Wall Board
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Regular Gypsum Wall Board
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นยิปซัมและไฟเบอร์
  • OmniClass Number23-13 13 11 19
  • OmniClass TitleGypsum