เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
    Pablo Designs

    CONTOUR

    Contour’s revealing and elegant open framed architecture captures warm LED illumination within a remarkably slender extruded aluminum structure. Intelligent and highly efficient, Contour’s minimalist design has been refined to the bare essentials, creating a rich interior space for your personal belongings while providing an unobstructed view of its surroundings. Contour’s premium wood and woven fabric interiors provide an inviting resting place for your books, precious objects, or for charging your mobile devices with its integrated USB port.
    สเปคสินค้า
    • FINISHES: White/Pearl White/White Oak White/Walnut Graphite/Coal Graphite/White Oak Graphite/Walnut MATERIALS: Aluminum body Polycarbonate lens assembly Wood or fabric interior ABS Base Fabric cord FEATURES: Full range dim control Glare-free illumination USB Charging portSPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 8W Color temperature: 3000K Luminosity: 780 Lumens Luminaire efficacy: 98 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available Patent pending CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.contour
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)