เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
    Paini

    ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(21 รีวิว)
    Single-lever kitchen mixer Chrome finish Single-hole installation Flow regulator Swivel spring spout Magnetic handshower
    สเปคสินค้า
    • Brass body Zink handle 2-jet magnetic handshower Flexible hoses length 37 cm 35mm cartridge (water saving option available)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.92_555-ARENA-single-lever-kitchen-mixer-with-spring-swivel-spout
    • Product familyArena
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-09-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)465
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)253
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย