เผยแพร่สินค้าของคุณ
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS

    Container ORGA PLUS

    Small solutions, big effect!

    The organising professionals from ORGA·PLUS provide sufficient space for the daily "working chaos" and thus become your perfect partner in the matter of order. Take advantage of the enormous capacity of our little "giants" for your personal storage space. ORGA·PLUS tidies your workplace from A to Z.

    สเปคสินค้า
    • Containers on castors

      With their intelligent interior, variable heights and depths - plus mobility - they can be perfectly used for organisation, storage and division.

      The “newcomers” present themselves handleless and can be opened either from the left or from the right by lateral recessed grip profiles. Really great are the small ones, which invite for a brief exchange of ideas with their seat cushion. The temporary storage of documents, folders, files, plans and a lot more happens in an organised way. Whether pencil tray, hanging file or drawer, they create a tidy workplace!

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.container_OR
    • Product familyoffice furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Containers on castors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)536
    • กว้าง (มิลลิเมตร)430
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings