เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW

    Desk CREW

    Intelligent – dynamic – versatile!

    Take the luxurious advantage of a quick change between sitting and standing activity with CREW. CREW is the dynamic four-fold-solution for your office. Paired with laser-edged wooden materials and useful, optional extensions in terms of networking, cable management and ergonomics, CREW is becoming the complete solution for your office team.

    สเปคสินค้า
    • Height adjustment Desk CREW:

      fixed height: 720 mm

      height-adjustable with Easy Push: 650 - 850 mm

      height-adjustable with crank: 650 - 850 mm

      electric solution: 650 - 1250 mm

      adjustable with gas pressure spring: 680 - 1180 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.desk_Crew_MD
    • Product familyoffice furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์desk
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameAcoustical insulation
    • UNSPSC code30141601
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Insulation
    • OmniClass Number23-15 13 19 35
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment