เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling Tiles PHORMY
Ceiling Tiles PHORMY
Ceiling Tiles PHORMY
Ceiling Tiles PHORMY

    Ceiling Tiles PHORMY

    Upgrading existing grid ceilings

    With PHORMY, PALMBERG has developed uncomplicated solutions for a little more individuality in the working environment. PHORMY ceiling tiles upgrade existing grid ceilings visually and acoustically with little effort. The lightweight elements made of polyester fleece create a new visible ceiling surface and improve room acoustics at the same time. The existing ceiling tile is kept and reinserted above the new PHORMY tile, a resource-saving way to modernise existing buildings with added design value.

    สเปคสินค้า
    • Retrofit solution for grid ceilings

      PHORMY ceiling tiles are available for grid sizes of 600 x 600 mm and 625 x 625 mm, with straight edges for a flush installation or with a tegular edge for an elegant shadow gap look. They are made of polyester fibre boards: 12 mm polyester fleece in five colours, or a fabric-laminated version with a material thickness of 13 mm in 17 colours. Once installed, the tiles achieve sound absorber class C; with an installation distance of 200 mm to the raw ceiling they achieve class B. Installation is done from below into the existing T-profiles, so the existing ceiling construction is retained.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.phormy-ceiling-tiles
    • Product familyoffice furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์acoustics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)