เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall Panels PHORMY
Wall Panels PHORMY
Wall Panels PHORMY
Wall Panels PHORMY
Wall Panels PHORMY
Wall Panels PHORMY

    Wall Panels PHORMY

    Impressive surfaces

    With PHORMY, PALMBERG has developed uncomplicated solutions for a little more individuality in the working environment. The lightweight PHORMY wall panels made of polyester fleece make it possible to structure working and shared areas, optimise them acoustically and enhance them visually with little effort. Different textures are created by cutting the polyester fibre boards at different angles, for example the diagonal V-Cut, which brings dynamism to wall design. Whether in the office or in a private space, the large surfaces impress and allow undisturbed conversations.

    สเปคสินค้า
    • Heights, textures and variants

      PHORMY wall panels are available in the standard heights 200 cm and 275 cm, either floor-to-ceiling or as a higher hanging wall relief. All panels are chamfered all round for seamless transitions. Custom solutions are available on request.

      Three variants are available: Pure texture (a single-layer 12 mm polyester fibre board), Texture meets material (a 12 mm polyester fibre board with a laminate finish in the PALMBERG decor composite) and Double depth (two 12 mm polyester fibre boards combined into a 24 mm double layer, in one colour or in colour combinations, with striking three-dimensional textures and enhanced sound absorption).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.phormy-wall-panels
    • Product familyoffice furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์acoustics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)