เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
    PalmShield

    Diagonal Louvered Plank

    Bring a bold, contemporary look to your property with PalmSHIELD Elite's Diagonal Louvered Elite Infill panels. These are optimum equipment screens, designed to enclose mechanical fixtures while permitting an ample degree of visibility and terrific airflow. Engineered from premium-grade aluminum, these panels combine durability with a sleek, modern aesthetic through their precisely angled louvers. Downloadable Files Diagonal Aluminum Plank Panel (pdf) Diagonal Aluminum Plank Panel (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Diagonal Aluminum Plank Panel Specifications (doc)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.diagonal-louvered-plank
    • Product familyGround Screen Infills
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elite Louver
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Wall Panels
    • OmniClass Number23-15 13 19 11
    • OmniClass TitleMetal Wall Panels