เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
    PalmShield

    Aluminum Louvered Plank

    Aluminum Louvered Blade: 0.1250″ thick aluminum louver with an installed profile of 2″x2.873″ tall. Aluminum Louvered Plank: 1″x5″ aluminum tubular planks spaced 4-3/4″ O.C. Composite Louvered Plank: 1″x5.5″ composite planks spaced 5-1/4″ O.C. Vinyl Louvered Plank: 1″x5″ vinyl planks spaced 5-3/4″ O.C. Downloadable Files Please select an option to view its resources. Aluminum Louvered Blade Infill Panel (pdf) Aluminum Louvered Blade Infill Panel (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Aluminum Louvered Blade Specifications (doc)
    สเปคสินค้า
    • Infill Material: Aluminum Louvered Blade, Aluminum Louvered Plank, Composite Louvered Plank, Vinyl Louvered Plank Infill Material: Choose an optionAluminum Louvered BladeAluminum Louvered PlankComposite Louvered PlankVinyl Louvered PlankClear
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aluminum-louvered-plank
    • Product familyGround Screen Infills
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elite Louver
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Wall Panels
    • OmniClass Number23-15 13 19 11
    • OmniClass TitleMetal Wall Panels