เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elite Staggered Aluminum Posts, Aluminum Planks
PalmShield

Elite Staggered Aluminum Posts, Aluminum Planks

Aluminum Staggered Plank: 1"x5" aluminum planks, offset front to back to create shadowbox Composite Staggered Plank: 1"x5.5" composite planks, offset front to back to create shadowbox Vinyl Staggered Plank: 1"x6" vinyl planks, offset front to back to create shadowbox Join Our Mailing ListBe the first to know about NEW products, free resources, & latest news. Unsubscribe at anytime.
สเปคสินค้า
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.elite-staggered-aluminum-posts-aluminum-planks
  • Product familyGround Screen Infills
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Staggered Infills
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Wall Panels
  • OmniClass Number23-15 13 19 11
  • OmniClass TitleMetal Wall Panels