เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inti
PalmShield

Inti

Sleek and effective. Its square frame and slatted roof system provide reliable coverage while maintaining airflow and an open feel, making it an excellent choice for courtyards, seating areas, and pedestrian zones. Built from heavy-duty steel with a corrosion-resistant powder coat finish, the Inti is engineered for long-lasting performance in commercial, municipal, and institutional settings. Its versatile, modular design allows it to be used as a standalone unit or combined with multiple structures to define larger outdoor spaces.


สเปคสินค้า
    • Design: Clean, contemporary square-frame design.
    • Shade and Ventilation: Slatted roof system for shade and ventilation.
    • Extremely Durable: Durable steel construction for long-term stability.
    • Multiple Color Options: Powder-coated finish available in multiple colors.
    • Optional Rooftop Add-ons: PalmSHADE's products are available with an option of material add-ons, such as retractable screens.
    • Applications: Ideal for homes, multi-family residences, business parks, and playgrounds.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Inti-sunshade-structure
  • Product familySunshade Structure
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sunshade
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ศาลาระเบียงไม้