เผยแพร่สินค้าของคุณ
Semi-Private Vinyl Plank
PalmShield

Semi-Private Vinyl Plank

Semi-Private Aluminum Plank: 1"x5" aluminum planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Composite Plank: 1"x5.5" composite planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Vinyl Plank: 1"x6" vinyl planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Composite Plank: 1"x5.5" composite planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Vinyl Plank: 1"x6" vinyl planks with custom spacing and visibility.
สเปคสินค้า
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.semi-private-vinyl-plank
  • Product familyGround Screen Infills
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Semi-Private & Alternating Infills
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Wall Panels
  • OmniClass Number23-15 13 19 11
  • OmniClass TitleMetal Wall Panels