เผยแพร่สินค้าของคุณ
T&G Vinyl Solid Horizontal Planks
PalmShield

T&G Vinyl Solid Horizontal Planks

T&G Aluminum Solid Horizontal Planks: 1"x6" aluminum tongue and groove interlocked planks. Composite Solid Horizontal Planks: 1"x5.5" composite planks, 100% privacy T&G Vinyl Solid Horizontal Planks: 1"x6" vinyl tongue and groove interlocked planks. Join Our Mailing ListBe the first to know about NEW products, free resources, & latest news. Unsubscribe at anytime.
สเปคสินค้า
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.t-g-vinyl-solid-horizontal-planks
  • Product familyGround Screen Infills
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solid Infills
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • วัสดุรองAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Wall Panels
  • OmniClass Number23-15 13 19 11
  • OmniClass TitleMetal Wall Panels