เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical Louvered Plank
PalmShield

Vertical Louvered Plank

Architectural louvers are the ideal infill for equipment screening, obscuring items that civil codes require to be hidden from view without eliminating the necessary ventilation. Here at PalmSHIELD, we manufacture screening that accomplishes this and does so with eye-catching style. Achieve a clean, sophisticated look with PalmSHIELD Elite's Vertical Louvered Panels. Crafted from premium-grade aluminum, this panel is designed for strength, durability, and timeless appeal. The narrow vertical louvers deliver exceptional privacy while maintaining airflow, making it ideal for both functional and decorative applications.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vertical-louvered-plank
  • Product familyGround Screen Infills
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elite Louver
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Wall Panels
  • OmniClass Number23-15 13 19 11
  • OmniClass TitleMetal Wall Panels