The WhisperValue® DC FV-0810VSSL1 exhaust fan/LED light is the ultimate low-profile spot ventilation solution, ideal for residential construction, including single-family homes, multi-family buildings, and manufactured homes.
Featuring a revolutionary ECM motor, SmartFlow™ technology, and Multi-Speed Control in an ultra-slim design, it is the lowest-profile ENERGY STAR®-rated fan, perfect for tight spaces and continuous ventilation requirements.
The WhisperValue® DC FV-0810VSSL1 stands out with two key features: Multi-Speed Control for ASHRAE 62.2 Compliance, allowing continuous operation at a lower preset level (0, 30-70 CFM) and boosting to 80 or 100 CFM when activated, and the Pick-A-Flow® Airflow Selector, which lets you customize the airflow to 80 or 100 CFM. Together, these features make it easy to meet diverse ventilation needs, ensure code compliance, and minimize callbacks.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |