เผยแพร่สินค้าของคุณ
Refrigerator BT55
Panasonic Brasil
Archived

Refrigerator BT55

Panasonic BT55 has 483 liters of capacity and is 43% more economic than the minimum A of "Programa Brasileiro de Etiquetagem". It freezes food faster and makes less noise than conventional refrigerators. It also presents the exclusive Econavi technology, which monitors the refrigerator's usage daily, and makes it work considering the house routine, helping save energy. Thinking about food preservation, BT55 has the new system "Anti-bactéria", eliminating 99.99% of the bacteria in the refrigerator, and Vitamin Power, to preserve food vitamins.
สเปคสินค้า
  • Specifications NR-BT55PV2XA, NR-BT55PV2XB, NR-BT55PV2WA, NR-BT55PV2WB
    • Electric tension: 127 ou 220V
    • Color: Stainless Steel look or White
    • Frost: Free
    • Total capacity (L): 483
    • Refrigerator (L): 368
    • Freezer (L): 115
    • Approx. energy consumption: 39 kWh/month
    • Inverter: Yes
    • Econavi: Yes
    • Vitamin Power: Yes
    • Anti-Bacteria: Yes
    • Deodorizer: Yes
    • Extra cold compartiment: Yes
    • Drink Cooler: Yes
    • Turbo Freezer: Yes
    • Pre-programmed funcions: Férias, Festa e Compras
    • Ice Twister: Yes
    • Can compartment: Yes
    • Egg compartment: Yes
    • Coolant: R600a
    • Dimensions WxHxD (mm): 695x1900x758 mm
    • Dimensions with packaging WxHxD (mm): 738 x 1954 x 799 mm
    • Approx. weight: 70 kg
    • Approx. weight with packaging: 73 kg
    • Supplier warranty: 12 months
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Refrigerador_Panasonic_NR-BT55PV2
  • Product familyHome Appliances
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Refrigerator
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)695
  • ความลึก (มิลลิเมตร)758
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยจีน
  • ผลิตโดยบราซิล
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)70
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationElectric Appliance
  • UNSPSC nameDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • UNSPSC code52
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT