เผยแพร่สินค้าของคุณ
M1855 - Facsimile Machine
SEPS2BIM

M1855 - Facsimile Machine

Plain paper facsimile unit used to transmit printed matter or images over standard telephone lines. The unit operates at a modem speed of 33.6 Kbps and automatically recognizes and communicates with a variety of standard facsimile machines. Commonly referred to as "fax" unit.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M1855
  • Product familyFacsimile Machine
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facsimile Machine
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)610
  • กว้าง (มิลลิเมตร)560
  • ความลึก (มิลลิเมตร)580
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (16)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (12)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)