The S.22 door is custom made to order with a large variety of options available.
System: Utilizing the warmth and elegance of wood interior cladding, any décor can be custom matched. Please refer to the “wood” tab to know more about the species we have available. This door is often combined with the Aluminum/Wood Clad Windows (S.46) for an uniform building envelop.
Sizes: French doors may be up to 4′ wide and 14′ in height. Pivot Doors may be up to 8′ wide and 14′ in height.
Weight: Each panel weights approximately 7 to 8 pounds per square foot.
Profile: Doors are made of 6063-T5 extruded aluminum for maximum strength. Profiles are clad using specially designed polyamide clips, which help create a thermal barrier for better energy efficiency.
Configurations: Mulling together different door types and windows, allows for almost unlimited configurations. French and Pivot Doors may be finished with transom windows and side lights that may be operable or fixed.
Glazing: Clear Low-E tempered 1″ IG is the standard. Various types of glass and other materials at a thickness of up to 1″ may be used.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |