เผยแพร่สินค้าของคุณ
12 x 4 FiberRunner Brackets - FR12TRBN58
Panduit

12 x 4 FiberRunner Brackets - FR12TRBN58

Used to support the 12x4 system from new threaded rod installations. Bracket is secured to threaded rod with two nuts. The pre-assembled slide clamps enable fast assembly to channel. Use 7/16" nut driver on slide clamps.

    สเปคสินค้า
    • Specifications
      Material - Steel
      Color - Black
      Overall Length (In.) - 18.75
      Overall Length (mm) - 476.2
      Overall Width (In.) - 1.82
      Overall Width (mm) - 46.2
      Overall Height (In.) - 2
      Overall Height (mm) - 50.8
      Compatible Threaded Rod Size (In.) - 5/8"
      For Threaded Rod Size - 5/8"
      Series Type - 12 x 4
      Overall Depth (mm) - 476.2
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.12x4-FiberRunner-Brackets-FR12TRBN58
    • Product familyElectrical
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Trays and Horizontal Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL