เผยแพร่สินค้าของคุณ
24 x 4 FiberRunner Brackets - FR24TBE12
Panduit

24 x 4 FiberRunner Brackets - FR24TBE12

Used to support the 24x4 system by spanning two 1/2" existing threaded rod drops. Can be installed from above or below. Bracket is secured to each threaded rod with two split nuts. The pre-assembled slide clamps enable fast assembly to channel. Use 7/16" nut driver on slide clamps.

    สเปคสินค้า
    • Specifications
      Material - Steel
      Color - Black
      Overall Length (In.) - 32
      Overall Length (mm) - 812.8
      Overall Width (In.) - 3.9
      Overall Width (mm) - 99
      Overall Height (In.) - 0.86
      Overall Height (mm) - 21.8
      Compatible Threaded Rod Size (In.) - 1/2"
      For Threaded Rod Size - 1/2"
      Series Type - 24 x 4
      Overall Depth (mm) - 812.8
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24x4-FiberRunner-Brackets-FR24TBE12
    • Product familyElectrical
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Trays and Horizontal Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL