เผยแพร่สินค้าของคุณ
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT6X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT6X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT6X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT6X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Tee - FRT6X4YL

    Attaches to 6x4 channel and/or fittings to create a 90° horizontal branch from straight horizontal runs. Accepts optional split cover FRTSC6YL.

    สเปคสินค้า
    • Specifications
      Color - Yellow
      Fitting Material - ABS
      Channel Material - Rigid PVC
      Overall Width (In.) - 10.77
      Overall Width (mm) - 273.6
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Material - ABS
      Couplers Required - (3 pcs.) FRBC6X4YL
      Fitting Type - Horizontal Tee
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fiberrunner-horizontal-tee-FRT6X4YL
    • Product familyElectrical
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Trays and Horizontal Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL