เผยแพร่สินค้าของคุณ
4 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC4X4YL
4 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC4X4YL
4 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC4X4YL
4 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC4X4YL
    Panduit

    4 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC4X4YL

    Pre-assembled 4in x 4in QuikLock™ coupler quickly joins two sections of channel and/or fittings. Mechanically attaches without tightening bolts. Bolts release using 3/8in nut driver to allow coupler to be removed if necessary, Yellow, 1 piece.

        สเปคสินค้า
        • Specifications
          Material - ABS
          Color - Yellow
          Overall Height (In.) - 4.4
          Overall Height (mm) - 111.8
          Series Type - FiberRunner
          Fitting Type - Coupler
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.4x4-FiberRunner-Coupler-FRBC4X4YL
        • Product familyElectrical
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Trays and Horizontal Racks
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
        • หมายเลขฉบับ1
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักABS
        • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
        • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
        • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
        • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
        • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
        • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
        • OmniClass Number23-37 11 13
        • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
        • CSI UniFormat II CodeD50
        • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

        พื้นที่การขาย

        ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย