เผยแพร่สินค้าของคุณ
FiberRunner® Trumpet End Cap - FRTR12X4YL
Panduit

FiberRunner® Trumpet End Cap - FRTR12X4YL

Used to limit the bend radius of the cable to 2 (50.8mm) when exiting from the 12x4 channel or a 12x4 horizontal tee, Yellow.

    สเปคสินค้า
    • Specifications
      System Dimensions - 12x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC12X4YL
      Fitting Type - Trumpet
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Spillouts
      Part Features - N/A
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fiberrunner-trumpet-end-cap-FRTR12X4YL
    • Product familyElectrical
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Trays and Horizontal Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย