เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
    Panduit

    Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6

    The Panduit® PatchRunner® High Capacity Vertical Cable Manager organizes, protects and showcases high-density cabling for the latest high-performance enterprise switching equipment. Not only do wide and deep features provide for Category 6A cables, but Integral EIA zero RU mounting capabilities also allow equipment to be patched to the manager, freeing up valuable RU space. Dual-sided, Steel, 45RU, Black, 1pc.
    สเปคสินค้า
    • Specifications
      Product Type - Dual Sided Manager
      Body Material - Steel
      Overall Width (In.) - 6
      Overall Width (mm) - 152
      Overall Height (In.) - 83.5
      Overall Height (mm) - 2121
      Number of Rack Units - 45
      Color - Black
      Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
      Number of Rack Spaces - 45
      Material - Steel
      Overall Depth (In.) - 23.30
      Overall Depth (mm) - 592.0
      Finger Material - ABS
      Orientation - Vertical
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1
      Sub Brand - PatchRunner High Capacity

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Double-Sided-High-Capacity-Cable-Manager-PEV6
    • Product familyElectronics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2121
    • กว้าง (มิลลิเมตร)152
    • ความลึก (มิลลิเมตร)592
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
    • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC code4322
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Distribution
    • OmniClass Number23-19 15 00
    • OmniClass TitleCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL