เผยแพร่สินค้าของคุณ
FiberRunner® Adapter - FRADC6X4YL
FiberRunner® Adapter - FRADC6X4YL
FiberRunner® Adapter - FRADC6X4YL
FiberRunner® Adapter - FRADC6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Adapter - FRADC6X4YL

    Fitting that transitions from ADC's 6x4 FiberGuide System to 6x4 FiberRunner® System. Bolts release using 3/8" nut driver to allow coupler to be removed, if necessary.

    สเปคสินค้า
    • Specifications
      System Dimensions - 6x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - NA
      Overall Length (mm) - NA
      Overall Width (In.) - 8.34
      Overall Width (mm) - 211.8
      Overall Height (In.) - NA
      Overall Height (mm) - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1
      Product Type - Adapter
      Sub Brand - FiberRunner

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fiberrunner-adapter-FRADC6X4YL
    • Product familyElectrical
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Trays and Horizontal Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (นิ้ว)8.34
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)