เผยแพร่สินค้าของคุณ
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection with two 6x4 exits. Accepts optional split cover FRFWCSC12W6YL.

สเปคสินค้า
  • Specifications
    Color - Yellow
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (2 pcs.) FRBC6X4YL
    Cover Part Number - FRFWCSC12W6YL
    Fitting Type - Four Way Cross
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4W6YL
  • Product familyElectrical
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Trays and Horizontal Racks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass Number23-37 11 13
  • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)