เผยแพร่สินค้าของคุณ
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45CV24YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45CV24YL

Optional cover for the horizontal 45° angle fitting FRH4524X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required.

    สเปคสินค้า
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 24.74
      Overall Length (mm) - 628.3
      Overall Width (In.) - 28.49
      Material - ABS
      Couplers Required —
      Fitting Type - Horizontal 45° Cover
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fiberrunner-horizontal-45-cover-FRH45CV24YL
    • Product familyElectrical
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Trays and Horizontal Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)