เผยแพร่สินค้าของคุณ
FiberRunner® Horizontal Tee Cover - FRTSC4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Tee Cover - FRTSC4YL

Optional split cover for the horizontal tee fitting FRT4X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

    สเปคสินค้า
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 9.15
      Overall Width (In.) - 12.96
      Overall Width (mm) - 328.9
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required —
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fiberrunner-horizontal-tee-cover-FRTSC4YL
    • Product familyElectrical
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Trays and Horizontal Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL