เผยแพร่สินค้าของคุณ
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT24X4W12YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Tee - FRT24X4W12YL

Attaches to 24x4 channel and/or fittings to create a 90° horizontal branch with a 12x4 exit from straight horizontal run. Accepts optional split cover FRTCV24W12YL.

สเปคสินค้า
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 24.48
    Overall Height (In.) - 4.48
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC24X4YL (1 pc.) FRBC12X4YL
    Cover Part Number - FRTCV24W12YL
    Fitting Type - Horizontal Tee
    Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fiberrunner-horizontal-tee-FRT24X4W12YL
  • Product familyElectrical
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Trays and Horizontal Racks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass Number23-37 11 13
  • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL