เผยแพร่สินค้าของคุณ
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
    Panduit

    FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL

    The fiber routing spill-over junction assembles onto the 4x4, 6x4, 12x4, or 24x4 FiberRunner® Channel, spilling over the side into a 2x2 vertical exit. It requires a coupler to attach the 2x2 FiberRunner® and fittings to the vertical exit. It mounts directly to the existing installation with no alteration required. Mounting hardware is provided for secure attachment. It is yellow and made of ABS plastic.

      สเปคสินค้า
      • Specifications
        System Dimensions - 24x4, 12x4, 6x4 and 4x4
        Material - ABS
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 8.78
        Overall Length (mm) - 223
        Overall Width (In.) - 4.9
        Overall Width (mm) - 124.5
        Overall Height (In.) - 5.51
        Overall Height (mm) - 142.6
        Standards Met - UL Listed to 2024A
        Cover Part Number - FRSPJC24YL for 4x4 Channel FRSPJC26YL for 6x4 Channel FRSPJC212YL for 12x4 Channel
        Couplers Required - (1 pc.) FBC2X2YL
        Fitting Type - Spill-Over
        Application - Racks or in approved under floor applications
        Part Features - It is suited for data center applications where cable is routed from distribution areas to equipment cabinets or racks
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.fiberrunner-spillover-junction-FRSPJ2X2YL
      • Product familyElectrical
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Trays and Horizontal Racks
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักABS
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
      • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
      • OmniClass Number23-37 11 13
      • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
      • CSI UniFormat II CodeD50
      • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL