เผยแพร่สินค้าของคุณ
Front Facing High Capacity Cable Manager - PEVF896
Panduit

Front Facing High Capacity Cable Manager - PEVF896

The Panduit® PatchRunner® High Capacity Vertical Cable Manager organizes, protects and showcases high-density cabling for the latest high-performance enterprise switching equipment. Not only do wide and deep features provide for Category 6A cables, but Integral EIA zero RU mounting capabilities also allow equipment to be patched to the manager, freeing up valuable RU space. Single-sided, Steel, 52RU, Black, 1pc.

สเปคสินค้า
  • Specifications
    Product Type - Single Sided Manager
    Body Material - Steel
    Overall Width (In.) - 8
    Overall Width (mm) - 203
    Overall Height (In.) - 95.5
    Overall Height (mm) - 2426
    Number of Rack Units - 52
    Color - Black
    Includes - Manager and hardware kit (door available separately)
    Number of Rack Spaces - 52
    Material - Steel
    Overall Depth (In.) - 13.60
    Overall Depth (mm) - 345.0
    Finger Material - ABS
    Orientation - Vertical
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    Sub Brand - PatchRunner High Capacity

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Front-Facing-High-Capacity-Cable-Manager-PEVF896
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)95.5
  • กว้าง (นิ้ว)8
  • ความลึก (นิ้ว)13.6
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Distribution
  • OmniClass Number23-19 15 00
  • OmniClass TitleCommunication Specialties
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL