เผยแพร่สินค้าของคุณ
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
    Panduit

    Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly

    Keystone 86mm x 86mm faceplate frame with two 25mmX50mm sloped shuttered insert, accepts two Keystone modules, includes labels and label covers. White


      สเปคสินค้า
      • Specifications
        Style - Sloped
        Product Type - Faceplate
        Material - ABS
        Module Compatibility - Keystone
        Module Type - Keystone
        Identification Type - Label Pocket
        Overall Width (In.) - 3.386
        Overall Width (mm) - 86
        Overall Height (In.) - 3.386
        Overall Height (mm) - 86
        Number of Ports - 2
        Color - White
        Mount Orientation - Horizontal
        Faceplate Size - 86mmx86mm
        ETIM Number - EC000007
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.keystone-2-Position-45-Degree-Shuttered-Flush-Faceplate-Assembly-KFPL86S2SWH
      • Product familyElectronics
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2018-12-07
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (นิ้ว)3.39
      • กว้าง (นิ้ว)3.39
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักABS
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
      • รหัส ETIMEC000007
      • ชื่อ ETIMCover frame for domestic switching devices
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
      • OmniClass Number23-19 15 00
      • OmniClass TitleCommunication Specialties