เผยแพร่สินค้าของคุณ
Horizontal Cable Managers, Front and Rear 1 RU and 2 RU, Front Only 1 RU, Front Only 2 RU
Panduit

Horizontal Cable Managers, Front and Rear 1 RU and 2 RU, Front Only 1 RU, Front Only 2 RU

PatchLink Horizontal Cable Managers
  • Rack space identification allows quick and easy location of rack mount items
  • 3" Rack is UL listed for 1,000 lbs. load rating
  • 6" Rack is UL listed for 1,500 lbs. load rating
  • Double-sided #12-24 EIA universal mounting hole spacing
  • 24 #12-24 mounting screws included
  • Can be used with all Panduit cable management and patch panel products in addition to any industry standard 19" components
  • Paint piercing washers included to electrically bond rack for simplified grounding. For the complete grounding solution, see the StructuredGround™ Kits for Racks
  • 6" Rack, R2P6S is compatible with PatchRunner™ and High Capacity PatchRunner™ Products only
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.panduit-006
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)