เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zone Cabling In-Ceiling Enclosure, Active or Passive
Panduit

Zone Cabling In-Ceiling Enclosure, Active or Passive

  • Designed to accept up to 2 RU of active electronics as deep as 17.5" and up to 6 RU of standard 19" passive connectivity (PZICEA only)
  • Designed to accept up to 8 RU standard 19" passive connectivity (PZICE only)
  • Thermal management design optimizes air flow for improved heat dissipation; ideal for high heat load PoE enabled switch applications
  • Mount in 2' x 2', 2' x 4', and 2' x 6' drop ceilings
  • 50 pound door weight capacity
  • Include doorplate, equipment mounting bracket, integrated horizontal cable slack manager
  • AC power ready – receptacle not included (PZICEA only)
  • Includes low decibel 60 CFM fan (PZICEA only)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.panduit-030
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด