เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coupler Patch Panels, Cat 6, Flat, 24 Port or 48 Port, UTP, Black
Panduit

Coupler Patch Panels, Cat 6, Flat, 24 Port or 48 Port, UTP, Black

  • Coupler panel ports provide fast and easy plug and play connection of 6 and 8-position RJ45 patch cords

  • No tools required

  • Designed to exceed ANSI/TIA-568-C.2 Category 5e and all ISO 11801 2nd Edition Class D channel standard requirements at swept frequencies up to 100 MHz

  • Contacts plated with 50 microinches of gold for superior performance

  • Can be clearly identified with optional labels and icons

  • Mounts to standard EIA 19" rack or 23" racks with optional extender bracket
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.panduit-053
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด