เผยแพร่สินค้าของคุณ
S-Type Standard Configured Cabinet
Panduit

S-Type Standard Configured Cabinet

Net-Access™ S-Type Configured Cabinets
• Welded and assembled steel frame construction
• Easy maintenance powder coat finish
• Adjustable rear equipment rails with infinite positioning
• Doors include keyed swing handles
• Side panels include keyed quarter-turn latches
• Large cable entry/cable access
• Single hinge door for maximum accessibility between adjacent cabinets
• Cable entry holes are equipped with plastic sealing plugs
• UL Listed Static Load of 1,364 kg (3,000 lbs)
• UL Listed Rolling Load of 1,136 kg (2,500 lbs)
• Cabinet ships assembled, one per pallet
• Dynamic/Shock Pallet (1,250 & 2,000 lbs) ratings
• S-Type Cabinets include hardware kit: #12-24 screws, ganging brackets and grommet edging
• Casters are pre-installed
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.panduit-132
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Computer Network Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย