เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U

    The Panduit® Opticom® Rack Mount Fiber Enclosure ensures network reliability by housing, organizing, managing and protecting up to 72 fiber optic cable, terminations, splices, connectors and patch cords using up to 3 FAP or FMP adapter panels or FOSM splice modules. Because of this versatility, the enclosure is able to serve as a transition from backbone cabling to distribution switching, an interconnect to active equipment, or as a cross-connect or interconnect in a main or horizontal distribution area. Users can even easily access the fibers through front and rear pullout drawers. Steel, 1 RU, 3 ports, 1.74"H x 17.00"W x 14.20"D (44.2mm x 432.0mm x 361.0mm), Black, 1pc

    สเปคสินค้า
    • Overall Depth (In.) 14.2

      Overall Depth (mm) 361

      Overall Height (In.) 1.74

      Overall Height (mm) 44

      Color Black

      Length (mm) 361.0

      Number of Rack Spaces 1

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.panduit-FRME1U
    • Product familyElectronics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)1.74
    • กว้าง (นิ้ว)17
    • ความลึก (นิ้ว)14.2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
    • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC code4322
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Distribution
    • OmniClass Number23-19 15 00
    • OmniClass TitleCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL